Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-SCMS-150-200E-B
CPI-SCMS-150-200E-B
Saugerhalter, gefedert
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
1.50
Gewicht (lb)
1.87
Hub (in)
2
Hub (mm)
50.8
Rohrdurchmesser (mm)
38.1
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Gewicht (kg)
0.85
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
1,50 in
Produkt Typen
Rohrbefestigung
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter
Montagegewinde
3/8 NPT
Vakuum Anschluss
3/8 NPT
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top