Préhenseurs

CPI-SCMS-150-200E-B

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 1.50
Déplacement (in) 2
Poids (lb) 1.87
Poids (kg) 0.85
Déplacement (mm) 50.8
Imperial or Metric Product Impérial
Diametre tube (mm) 38.1
Gammes de produits Supports Ventouse À Ressort
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Montage tube (simple, baissé)
Filetage montage 3/8 NPT
Port aspiration 3/8 NPT
Taille tube 1.50 po
DistributorGroup End Effectors
Back to Top