Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-SCMS-40M-050M-B
CPI-SCMS-40M-050M-B
Saugerhalter, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
1.97
Gewicht (lb)
1.87
Rohrdurchmesser (in)
1.57
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Rohrdurchmesser (mm)
40
Hub (mm)
50
Gewicht (kg)
0.85
Rohr Durchmesser
40 mm
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Vakuum Anschluss
3/8 G
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter
Produkt Typen
Rohrbefestigung
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Montagegewinde
3/8 G
Back to Top