CPI-SCMS-40M-050M-B
CPI-SCMS-40M-050M-B
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
Diametre tube (in)
1.57
Poids (lb)
1.87
Déplacement (in)
1.97
Diametre tube (mm)
40
Poids (kg)
0.85
Imperial or Metric Product
Métrique
Déplacement (mm)
50
Type de produit
Montage tube (simple, baissé)
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille tube
40 mm
Filetage montage
3/8 G
DistributorGroup
End Effectors
Port aspiration
3/8 G
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Supports Ventouse À Ressort
Back to Top