Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-SCMS-40M-100M-A
CPI-SCMS-40M-100M-A
Saugerhalter, gefedert
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
1.57
Hub (in)
3.94
Gewicht (lb)
1.97
Gewicht (kg)
0.9
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Rohrdurchmesser (mm)
40
Hub (mm)
100
Montagegewinde
3/8 G
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter
Rohr Durchmesser
40 mm
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Rohrbefestigung
Vakuum Anschluss
3/8 G
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top