Préhenseurs

CPI-SCMS-40M-100M-A

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 1.57
Poids (lb) 1.97
Déplacement (in) 3.94
Imperial or Metric Product Métrique
Poids (kg) 0.9
Déplacement (mm) 100
Diametre tube (mm) 40
Distributor Group - FR Prehenseurs
DistributorGroup End Effectors
Type de produit Montage tube (simple, relevé)
Taille tube 40 mm
Filetage montage 3/8 G
Port aspiration 3/8 G
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Supports Ventouse À Ressort
Back to Top