Endeffektoren

CPI-SCMS-45B-050M

Saugerhalter, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 1.7
Hub (in) 1.97
Rohrdurchmesser (in) 1.77
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Rohrdurchmesser (mm) 45
Gewicht (kg) 0.77
Hub (mm) 50
Montagegewinde 3/8 G
Produktreihe Gefederte Saugerhalter
Rohr Durchmesser B-45 mm Profil
Produkt Typen Profilbefestigung
Distributor Group - DE Endeffektoren
Vakuum Anschluss 3/8 G
DistributorGroup End Effectors
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top