CPI-SCMS-45B-050M
CPI-SCMS-45B-050M
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Déplacement (in)
1.97
Diametre tube (in)
1.77
Poids (lb)
1.7
Poids (kg)
0.77
Imperial or Metric Product
Métrique
Diametre tube (mm)
45
Déplacement (mm)
50
Filetage montage
3/8 G
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
45B
Gammes de produits
Supports Ventouse À Ressort
Port aspiration
3/8 G
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
BodyBuilder
Back to Top