Endeffektoren

CPI-SCMS-45B-100M

Saugerhalter, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 3.94
Rohrdurchmesser (in) 1.77
Gewicht (lb) 1.8
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Hub (mm) 100
Rohrdurchmesser (mm) 45
Gewicht (kg) 0.82
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe Gefederte Saugerhalter
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Montagegewinde 3/8 G
Rohr Durchmesser B-45 mm Profil
Produkt Typen Profilbefestigung
Vakuum Anschluss 3/8 G
Back to Top