CPI-SCMS-45B-100M
CPI-SCMS-45B-100M
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Déplacement (in)
3.94
Poids (lb)
1.8
Diametre tube (in)
1.77
Poids (kg)
0.82
Imperial or Metric Product
Métrique
Déplacement (mm)
100
Diametre tube (mm)
45
Type de produit
BodyBuilder
Filetage montage
3/8 G
Gammes de produits
Supports Ventouse À Ressort
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Port aspiration
3/8 G
Taille tube
45B
Back to Top