Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-SCMS-45B-400E
CPI-SCMS-45B-400E
Saugerhalter, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
1.77
Hub (in)
4
Gewicht (lb)
1.8
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Hub (mm)
101.6
Rohrdurchmesser (mm)
45
Gewicht (kg)
0.82
Produkt Typen
Profilbefestigung
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Vakuum Anschluss
3/8 NPT
Produktfunktion
Robotertooling
Montagegewinde
3/8 NPT
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
B-45 mm Profil
Back to Top