CPI-SCMS-45B-400E
CPI-SCMS-45B-400E
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre tube (in)
1.77
Poids (lb)
1.8
Déplacement (in)
4
Diametre tube (mm)
45
Imperial or Metric Product
Impérial
Poids (kg)
0.82
Déplacement (mm)
101.6
Filetage montage
3/8 NPT
Port aspiration
3/8 NPT
Type de produit
BodyBuilder
Gammes de produits
Supports Ventouse À Ressort
Taille tube
45B
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top