Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-TCA-25M-45B
CPI-TCA-25M-45B
Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
350.0
Rohrdurchmesser (in)
0.98|1.77
Gewicht (lb)
1.3
Rohrkombination (in)
0.98 / 1.77
max_static_clamp_load_metric
475.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
475.0
Rohrdurchmesser (mm)
25|45
Rohrkombination (mm)
25 / 45
Gewicht (kg)
0.57
DistributorGroup
End Effectors
283-HTS_TARIFF_CODE
76090000
Material
Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Winkelstück
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
B-30 Profil / B-30 Profil
Produktreihe
BodyBuilder™ Achteckige T-Klemmstück-Adapterbaugruppen – Roboter-Endeffektoren
Back to Top