Préhenseurs
TCA - Low Profile Transition Bracket, T-Clamp  ( 25mm Round to 45mm Octagon)

CPI-TCA-25M-45B

Les pièces de serrage TCA T permettent une liaison à angle droit de 2 tubes avec un contour perturbateur minimal.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Combinaison de tubes (in) 0.98 / 1.77
Charge statique max (ft lb) 350.0
Poids (lb) 1.3
Diametre tube (in) 0.98|1.77
Diametre tube (mm) 25|45
Combinaison de tubes (mm) 25 / 45
max_static_clamp_load_metric 475.0
Charge statique max (Nm) 475.0
Poids (kg) 0.57
Type de produit Pièce de serrage en T
283-HTS_TARIFF_CODE 76090000
Distributor Group - FR Prehenseurs
Taille tube 25 mm / 45B
Gammes de produits Support de Serrage-T BodyBuilder™
Matériel Aluminum
Fonction de produit Outillage Robotique
DistributorGroup End Effectors
Back to Top