Endeffektoren
TCA - Low Profile Transition Bracket, T-Clamp  (30mm to 45mm)

CPI-TCA-30B-45B

Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrkombination (in) 1.18 / 1.77
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 330.0
Rohrdurchmesser (in) 1.18|1.77
Gewicht (lb) 1.8
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 475.0
Gewicht (kg) 0.8
Rohrdurchmesser (mm) 30|45
max_static_clamp_load_metric 475.0
Rohrkombination (mm) 30 / 45
Produkt Typen klemmstück
Produktfunktion Robotertooling
283-HTS_TARIFF_CODE 76090000
Rohr Durchmesser B-45 Profil / B-30 Profil
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe BodyBuilder™ Achteckige T-Klemmstück-Adapterbaugruppen – Roboter-Endeffektoren
Material Aluminum
Back to Top