CPI-TCA-30B-45B
CPI-TCA-30B-45B
Les pièces de serrage TCA T permettent une liaison à angle droit de 2 tubes avec un contour perturbateur minimal.
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
Diametre tube (in)
1.18|1.77
Charge statique max (ft lb)
330.0
Poids (lb)
1.8
Combinaison de tubes (in)
1.18 / 1.77
Diametre tube (mm)
30|45
Charge statique max (Nm)
475.0
Poids (kg)
0.8
max_static_clamp_load_metric
475.0
Combinaison de tubes (mm)
30 / 45
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Pièce de serrage en T
DistributorGroup
End Effectors
283-HTS_TARIFF_CODE
76090000
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Support de Serrage-T BodyBuilder™
Taille tube
30B / 45B
Back to Top