Endeffektoren
TCA - Low Profile Transition Bracket, T-Clamp  (45mm Octagon to 25mm Round)

CPI-TCA-45B-25M

Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 350
Gewicht (lb) 2
Rohrkombination (in) 1.77 / 0.98
Rohrdurchmesser (in) 1.77|0.98
Rohrkombination (mm) 45 / 25
Rohrdurchmesser (mm) 45|25
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 475
Gewicht (kg) 0.89
max_static_clamp_load_metric 475
Produkt Typen klemmstück
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
Rohr Durchmesser B-60 Profil / B-45 Profil
Produktreihe BodyBuilder™ Achteckige T-Klemmstück-Adapterbaugruppen – Roboter-Endeffektoren
Material Aluminum
Back to Top