Préhenseurs
TCA - Low Profile Transition Bracket, T-Clamp  (45mm Octagon to 25mm Round)

CPI-TCA-45B-25M

Les pièces de serrage TCA T permettent une liaison à angle droit de 2 tubes avec un contour perturbateur minimal.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Combinaison de tubes (in) 1.77 / 0.98
Diametre tube (in) 1.77|0.98
Poids (lb) 2
Charge statique max (ft lb) 350
max_static_clamp_load_metric 475
Poids (kg) 0.89
Charge statique max (Nm) 475
Diametre tube (mm) 45|25
Combinaison de tubes (mm) 45 / 25
DistributorGroup End Effectors
Type de produit Pièce de serrage en T
Gammes de produits Support de Serrage-T BodyBuilder™
Taille tube 45B / 25 mm
Distributor Group - FR Prehenseurs
Matériel Aluminum
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top