Endeffektoren
TCA - Low Profile Transition Bracket, T-Clamp  (45mm to 45mm)

CPI-TCA-45B-45B

Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 2.1
Rohrkombination (in) 1.77 / 1.77
Rohrdurchmesser (in) 1.77
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 350.0
max_static_clamp_load_metric 475.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 475.0
Rohrkombination (mm) 45 / 45
Gewicht (kg) 0.95
Rohrdurchmesser (mm) 45
Material Aluminum
Produktreihe BodyBuilder™ Achteckige T-Klemmstück-Adapterbaugruppen – Roboter-Endeffektoren
Distributor Group - DE Endeffektoren
Rohr Durchmesser B-45 Profil / 25 mm
283-HTS_TARIFF_CODE 76090000
Produkt Typen klemmstück
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Back to Top