CPI-TCA-45B-45B
CPI-TCA-45B-45B
Les pièces de serrage TCA T permettent une liaison à angle droit de 2 tubes avec un contour perturbateur minimal.
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
Diametre tube (in)
1.77
Poids (lb)
2.1
Combinaison de tubes (in)
1.77 / 1.77
Charge statique max (ft lb)
350.0
Charge statique max (Nm)
475.0
Combinaison de tubes (mm)
45 / 45
max_static_clamp_load_metric
475.0
Poids (kg)
0.95
Diametre tube (mm)
45
Taille tube
45B / 45B
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Pièce de serrage en T
283-HTS_TARIFF_CODE
76090000
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Support de Serrage-T BodyBuilder™
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Aluminum
Back to Top