Endeffektoren
TCA - Low Profile Transition Bracket, T-Clamp  (60mm to 30mm)

CPI-TCA-60B-30B

Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 2.9
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 550.0
Rohrkombination (in) 2.36 / 1.18
Rohrdurchmesser (in) 2.36|1.18
Rohrkombination (mm) 60 / 30
max_static_clamp_load_metric 746.0
Rohrdurchmesser (mm) 60|30
Gewicht (kg) 1.32
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 746.0
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Produkt Typen klemmstück
Rohr Durchmesser B-60 Profil / B-60 Profil
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe BodyBuilder™ Achteckige T-Klemmstück-Adapterbaugruppen – Roboter-Endeffektoren
Material Aluminum
Back to Top