CPI-TCA-60B-30B
CPI-TCA-60B-30B
Les pièces de serrage TCA T permettent une liaison à angle droit de 2 tubes avec un contour perturbateur minimal.
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
2.9
Charge statique max (ft lb)
550.0
Combinaison de tubes (in)
2.36 / 1.18
Diametre tube (in)
2.36|1.18
Poids (kg)
1.32
Diametre tube (mm)
60|30
max_static_clamp_load_metric
746.0
Charge statique max (Nm)
746.0
Combinaison de tubes (mm)
60 / 30
Matériel
Aluminum
Type de produit
Pièce de serrage en T
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Support de Serrage-T BodyBuilder™
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
60B / 30B
Back to Top