Endeffektoren
Destaco’s CPI-TCA-30M-25M Series of cross-bar T-clamps connect a 30 mm tube to a 25 mm tube.

CPI-TCAH30M-25M

T-Klemmen ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.18|0.98
Gewicht (lb) 0.72
Max Statische Spanner Belastung 2 (ft lb) 148.0
Max Statische Spanner Belastung 1 (ft lb) 175.0
Rohrkombination (in) 1.18 / 0.98
Rohrdurchmesser (mm) 30|25
Max Statische Spanner Belastung 1 (Nm) 237.0
max_static_clamp_load2_metric 200.0
Rohrkombination (mm) 30 / 25
Max Statische Spanner Belastung 2 (Nm) 200.0
Gewicht (kg) 0.33
max_static_clamp_load1_metric 237.0
Produkt Typen T-Klemmblock
Distributor Group - DE Endeffektoren
Rohr Durchmesser 30 mm / 25 mm
Produktreihe T-Klemmstücke in flacher Bauweise
Produktfunktion Robotertooling
Material Aluminum
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
PublishedDate 1723575461000
DistributorGroup End Effectors
Back to Top