Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
CPI-TCAH30M-25M
CPI-TCAH30M-25M
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
0.72
Charge statique Max 4 (ft lb)
148.0
Combinaison de tubes (in)
1.18 / 0.98
Diametre tube (in)
1.18|0.98
Charge statique Max 2 (ft lb)
175.0
max_static_clamp_load1_metric
237.0
max_static_clamp_load2_metric
200.0
Diametre tube (mm)
30|25
Poids (kg)
0.33
Combinaison de tubes (mm)
30 / 25
Charge statique Max 3 (Nm)
200.0
Charge statique Max 1 (Nm)
237.0
DistributorGroup
End Effectors
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
30 mm / 25 mm
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Serrage-T
Type de produit
Pièce de serrage en T
Matériel
Aluminum
PublishedDate
1723575461000
Back to Top