Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-TCAH30M-40M
CPI-TCAH30M-40M
T-Klemmen ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
2.50|1.18
Max Statische Spanner Belastung 1 (ft lb)
200.0
Gewicht (lb)
1.4
Max Statische Spanner Belastung 2 (ft lb)
175.0
Rohrkombination (in)
2.5 / 1.18
Max Statische Spanner Belastung 2 (Nm)
237.0
Rohrdurchmesser (mm)
40|30
Gewicht (kg)
0.63
Max Statische Spanner Belastung 1 (Nm)
271.0
Rohrkombination (mm)
40 / 30
max_static_clamp_load1_metric
271.0
max_static_clamp_load2_metric
237.0
Distributor Group - DE
Endeffektoren
PublishedDate
1723575539000
Produktreihe
T-Klemmstücke in flacher Bauweise
Produkt Typen
T-Klemmblock
Material
Aluminum
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
40 mm / 30 mm
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top