Préhenseurs
Destaco’s CPI-TCA-30M-40M Series of cross-bar T-clamps connect a 40 mm tube to a 30 mm tube.

CPI-TCAH30M-40M

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Combinaison de tubes (in) 2.5 / 1.18
Charge statique Max 2 (ft lb) 200.0
Poids (lb) 1.4
Charge statique Max 4 (ft lb) 175.0
Diametre tube (in) 2.50|1.18
Diametre tube (mm) 40|30
max_static_clamp_load2_metric 237.0
Charge statique Max 3 (Nm) 237.0
Combinaison de tubes (mm) 40 / 30
max_static_clamp_load1_metric 271.0
Poids (kg) 0.63
Charge statique Max 1 (Nm) 271.0
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits Serrage-T
Matériel Aluminum
Type de produit Pièce de serrage en T
DistributorGroup End Effectors
Taille tube 40 mm / 30 mm
Fonction de produit Outillage Robotique
PublishedDate 1723575539000
Back to Top