Endeffektoren
Destaco’s CPI-THM-250-DBL-WTTB Series of double mushroom tool holders are designed for 2.50” world tool booms.

CPI-THM-250-DBL-WTTB

Rohrklemme
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 2.50
Gewicht (lb) 2.4
Rohrdurchmesser (mm) 63.5
Gewicht (kg) 1.09
Material Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
Rohr Durchmesser 2,50 in
Produkt Typen Rohrklemme
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe Lagerungslösungen für Rund-Toolings
PublishedDate 1675367582000
Back to Top