Préhenseurs
Destaco’s CPI-THM-250-DBL-WTTB Series of double mushroom tool holders are designed for 2.50” world tool booms.

CPI-THM-250-DBL-WTTB

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 2.50
Poids (lb) 2.4
Diametre tube (mm) 63.5
Poids (kg) 1.09
DistributorGroup End Effectors
Matériel Aluminum
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Support Station Outils
Type de produit Noix de maintien
Taille tube 2.50 po
Distributor Group - FR Prehenseurs
PublishedDate 1675367582000
Back to Top