Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
DBD-20-QC-A
DBD-20-QC-A
DBD Schnellwechselklemme
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
1.16
Apple Core (in)
0.78
Gewicht (kg)
0.53
Apple Core (mm)
20.0
PublishedDate
1683651343000
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Quick Change Mount
Apple Core Size
20
283-HTS_TARIFF_CODE
76090000
Back to Top