Préhenseurs
DBD-QC - QUICK-CHANGE DBD MOUNT

DBD-20-QC-A

Le support de détecteur de tôle double DBD-QC permet de se passer de plusieurs capteurs sur les outillages de dépileur. Retirer le support en utilisant la tige de changement rapide d'un outil et le replacer sur un autre outil.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 1.16
Embout (in) 0.78
Poids (kg) 0.53
Embout (mm) 20.0
283-HTS_TARIFF_CODE 76090000
Type de produit Montage rapide
Fonction de produit Outillage Robotique
Distributor Group - FR Prehenseurs
PublishedDate 1683651343000
Embout 20
283-COUNTRY_OF_ORIGIN GB
Gammes de produits Supports Détecteur Double Tôle
DistributorGroup End Effectors
Back to Top