Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Basis- Und Aufbau-Lineareinheiten
DLB-25M-B
DLB-25M-B
DLB - DirectConnect Basis-Lineareinheit mit integriertem Zylinder
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Wellendurchmesser (in)
0.984
Max. Luftdruck (PSI)
100.0
Zylinder Durchmesser (in)
1.5
Werkstückgewicht (lb)
99.7
Max. Lastmoment (in-lbs)
1200.0
Hub (in)
4.921
Kraft (lbf)
126.0
Schubkraft (lbf)
126.0
Gewicht (lb)
18.2
Max. Luftdruck (bar)
7.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrische Ausführung
Zylinder Durchmesser (mm)
38.1
Schubkraft (N)
560.0
Wellendurchmesser (mm)
25.0
Max. Lastmoment (Nm)
133.5
Kraft (N)
560.0
Gewicht (kg)
8.2
Hub (mm)
125.0
Werkstückgewicht (kg)
45.3
Produkt Typen
Lineareinheit
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DLB-B_L_Maintenance.pdf
Produktfunktion
Linearpositionierungsprodukte für Maschinenbauer und OEM-Anwendungen
PublishedDate
1709328329000
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produktreihe
DLB
DistributorGroup
Camco Indexers & Conveyors
Direktverbindung
Ja
Produktzubehör
SLKT-105
Zylinder-Dichtungssatz (Buna-N)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
VLVF-005
G 1/8 Durchflusskontrolle – 6mm AD Rohr
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
VLVF-004
Verstellbare Durchflusskontrolle, 1/8 NPT Ellbogen, 1/4in AD Rohr, Steckanschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OTAL-052
G1/8 Teleskopische Luftleitungen (bis zu 125mm)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-105V
Zylinder-Dichtungssatz (Viton)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OTAL-049
G1/8 Teleskopische Luftleitungen (bis zu 4in)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
DLT-1023
Urethan-Stoßfänger/Anschlagmanschetten-Kit
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-011-C
M8 Induktiver Sensor NPN mit M8-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-011-C
M8 Induktiver Sensor PNP mit M8-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-011
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OTAL-051
G1/8 Teleskopische Luftleitungen (bis zu 100mm)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OTAL-050
G1/8 Teleskopische Luftleitungen (bis zu 5in)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SHOK-029
Stoßdämpfer
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-011
NPN Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top