Roobhand Unités de Guidage Et Glissières
Destaco’s DLB-12M-B Series of internally powered linear base slides are compact models that can be easily assembled and mounted.

DLB-25M-B

Ces tables de translation à vérin intégré permettent un gain de place de 50% par rapport aux unités à vérin extérieur. Elles sont disponibles en diverses courses et tailles. Le montage Directconnect permet un assemblage aisé.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Force (lb) 126.0
Charge (lb) 99.7
Moment maxi (in-lbs) 1200.0
Course (in) 4.921
force de poussée (lbf) 126.0
Diametre de l'arbre (in) 0.984
Poids (lb) 18.2
Alesage cylindre (in) 1.5
Pression air maxi (PSI) 100.0
Force (kg) 560.0
Charge (kg) 45.3
Diametre de l'arbre (mm) 25.0
force de poussée (N) 560.0
Moment maxi (Nm) 133.5
Alesage cylindre (mm) 38.1
Pression air maxi (bar) 7.0
Course (mm) 125.0
Poids (kg) 8.2
Imperial or Metric Product Version métrique
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Direct Connect Oui
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DLB-B_L_Maintenance.pdf
Type de produit Vérin intégré
PublishedDate 1709328329000
Fonction de produit Positionneur Linéaire
Gammes de produits DLB
Accessoires de produit
SLKT-105
Kit de joints de cylindre (Buna-N)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
VLVF-005
Contrôle du débit ajustable G1/8, tube diam. ext. 6 mm
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
VLVF-004
Contrôle du débit ajustable (impérial) 1/8 NPT coudé - 1/4 po diam. ext. à pression
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OTAL-052
Ligne pneumatique téléscopique G1/8 (jusqu’à 125mm)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-105V
Kit de joints de cylindre (Viton)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OTAL-049
Ligne pneumatique téléscopique G1/8 (jusqu’à 4 po)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
DLT-1023
Butée réglable
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISN-011-C
Capteur inductif NPN M8 avec connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISP-011-C
Capteur inductif PNP M8 avec connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISP-011
Capteur inductif PNP avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OTAL-051
Ligne pneumatique téléscopique G1/8 (jusqu’à 100mm)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OTAL-050
Ligne pneumatique téléscopique G1/8 (jusqu’à 5 po)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SHOK-029
Absorbeur de chocs
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISN-011
Capteur inductif NPN avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top