Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Basis- Und Aufbau-Lineareinheiten
DLM-07M-12
DLM-07M-12
DLM - Mini Lineareinheiten mit Kugelumlaufführung
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Max Hub (in)
0.5
Lineare Genauigkeit bei 1.00"Hub (±in)
0.0001
Schubkraft (lbf)
15
Gewicht (lb)
0.28
Hub (in)
0.5
Zylinder Durchmesser (in)
0.44
Werkstückgewicht (lb)
1
Kraft (lbf)
15
Druckbereich (bar)
20-100 psi
Zylinder Durchmesser (mm)
11.1
Hub (mm)
12
Schubkraft (N)
66
Kraft (N)
66
Gewicht (kg)
0.13
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrische Ausführung
Lineare Genauigkeit bei 25mm Hub (±mm)
0.005
Werkstückgewicht (kg)
0.45
PublishedDate
1709328269000
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
DistributorGroup
Camco Indexers & Conveyors
Produktfunktion
Linearpositionierungsprodukte für Maschinenbauer und OEM-Anwendungen
Max. Leistung (Watt)
12.7
Reaktionszeit bei 25mm (1.00") Hub (sec) (Sek)
0.07
Direktverbindung
Ja
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Sonderausführung
für hohe Momentaufnahme (Option -D)
Produktreihe
DLM
Back to Top