Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Roobhand Unités de Guidage Et Glissières
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
DLM-07M-12
DLM-07M-12
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
force de poussée (lbf)
15
Poids (lb)
0.28
Course (in)
0.5
Précision linéaire pour course de 1" (±in)
0.0001
Charge (lb)
1
Course max (in)
0.5
Alesage cylindre (in)
0.44
Force (lb)
15
Force (kg)
66
Course (mm)
12
Poids (kg)
0.13
Imperial or Metric Product
Version métrique
Pressure Range (bar)
20-100 psi
Alesage cylindre (mm)
11.1
Précision linéaire pour course de 25mm (±mm)
0.005
force de poussée (N)
66
Charge (kg)
0.45
PublishedDate
1709328269000
Gammes de produits
DLM
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Caractéristiques spéciales
High Moment Capacity
Fonction de produit
Positionneur Linéaire
DistributorGroup
Camco Indexers & Conveyors
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Temps de cycle pour 25mm
0.07
Puissance max (Watts)
12.7
Direct Connect
Oui
Back to Top