Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Basis- Und Aufbau-Lineareinheiten
DLM-09M-100
DLM-09M-100
DLM - Mini Lineareinheiten mit Kugelumlaufführung
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Max Hub (in)
4
Lineare Genauigkeit bei 1.00"Hub (±in)
0.0001
Werkstückgewicht (lb)
2
Hub (in)
4
Zylinder Durchmesser (in)
0.63
Gewicht (lb)
2.13
Kraft (lbf)
31
Schubkraft (lbf)
31
Kraft (N)
138
Druckbereich (bar)
20-100 psi
Hub (mm)
100
Lineare Genauigkeit bei 25mm Hub (±mm)
0.005
Werkstückgewicht (kg)
0.9
Zylinder Durchmesser (mm)
16
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrische Ausführung
Schubkraft (N)
138
Gewicht (kg)
0.97
Produktreihe
DLM
Reaktionszeit bei 25mm (1.00") Hub (sec) (Sek)
0.1
Sonderausführung
für hohe Momentaufnahme (Option -D)
Direktverbindung
Ja
PublishedDate
1709328272000
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Produktfunktion
Linearpositionierungsprodukte für Maschinenbauer und OEM-Anwendungen
Max. Leistung (Watt)
100
DistributorGroup
Camco Indexers & Conveyors
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Back to Top