Roobhand Unités de Guidage Et Glissières
Destaco’s DLM Series of slides offer up to 8 position sensing options and adjustable precision stops.

DLM-09M-100

Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
force de poussée (lbf) 31
Force (lb) 31
Course max (in) 4
Poids (lb) 2.13
Charge (lb) 2
Course (in) 4
Précision linéaire pour course de 1" (±in) 0.0001
Alesage cylindre (in) 0.63
Imperial or Metric Product Version métrique
force de poussée (N) 138
Force (kg) 138
Course (mm) 100
Précision linéaire pour course de 25mm (±mm) 0.005
Alesage cylindre (mm) 16
Poids (kg) 0.97
Pressure Range (bar) 20-100 psi
Charge (kg) 0.9
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Puissance max (Watts) 100
PublishedDate 1709328272000
Gammes de produits DLM
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Temps de cycle pour 25mm 0.1
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Direct Connect Oui
Caractéristiques spéciales High Moment Capacity
Fonction de produit Positionneur Linéaire
Back to Top