Robohand Basis- Und Aufbau-Lineareinheiten
Destaco’s DLM Series of slides offer up to 8 position sensing options and adjustable precision stops.

DLM-09M-25

DLM - Mini Lineareinheiten mit Kugelumlaufführung
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
Produktdetails Geräteansicht:
Zylinder Durchmesser (in) 0.63
Werkstückgewicht (lb) 2
Schubkraft (lbf) 31
Hub (in) 1
Lineare Genauigkeit bei 1.00"Hub (±in) 0.0001
Kraft (lbf) 31
Max Hub (in) 1
Gewicht (lb) 1.08
Kraft (N) 138
Druckbereich (bar) 20-100 psi
Zölliges oder metrisches Produkt Metrische Ausführung
Gewicht (kg) 0.49
Schubkraft (N) 138
Lineare Genauigkeit bei 25mm Hub (±mm) 0.005
Werkstückgewicht (kg) 0.9
Zylinder Durchmesser (mm) 16
Hub (mm) 25
Produktreihe DLM
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Direktverbindung Ja
PublishedDate 1709328274000
Produktfunktion Linearpositionierungsprodukte für Maschinenbauer und OEM-Anwendungen
Sonderausführung für hohe Momentaufnahme (Option -D)
Max. Leistung (Watt) 25.4
Reaktionszeit bei 25mm (1.00") Hub (sec) (Sek) 0.1
Back to Top