Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Roobhand Unités de Guidage Et Glissières
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
DLM-09M-25
DLM-09M-25
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Alesage cylindre (in)
0.63
force de poussée (lbf)
31
Charge (lb)
2
Course max (in)
1
Poids (lb)
1.08
Précision linéaire pour course de 1" (±in)
0.0001
Course (in)
1
Force (lb)
31
Alesage cylindre (mm)
16
Charge (kg)
0.9
Imperial or Metric Product
Version métrique
Poids (kg)
0.49
Précision linéaire pour course de 25mm (±mm)
0.005
Pressure Range (bar)
20-100 psi
force de poussée (N)
138
Course (mm)
25
Force (kg)
138
Fonction de produit
Positionneur Linéaire
Puissance max (Watts)
25.4
Caractéristiques spéciales
High Moment Capacity
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
PublishedDate
1709328274000
Gammes de produits
DLM
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
DistributorGroup
Camco Indexers & Conveyors
Temps de cycle pour 25mm
0.1
Direct Connect
Oui
Back to Top