Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Basis- Und Aufbau-Lineareinheiten
DLM-12M-100
DLM-12M-100
DLM - Mini Lineareinheiten mit Kugelumlaufführung
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Zylinder Durchmesser (in)
0.81
Hub (in)
4
Lineare Genauigkeit bei 1.00"Hub (±in)
0.0001
Schubkraft (lbf)
31
Werkstückgewicht (lb)
4
Gewicht (lb)
1.8
Max Hub (in)
3
Kraft (lbf)
51
Gewicht (kg)
1.82
Kraft (N)
230
Schubkraft (N)
138
Druckbereich (bar)
20-100 psi
Zylinder Durchmesser (mm)
20.7
Hub (mm)
100
Lineare Genauigkeit bei 25mm Hub (±mm)
0.005
Werkstückgewicht (kg)
1.81
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrische Ausführung
Produktfunktion
Linearpositionierungsprodukte für Maschinenbauer und OEM-Anwendungen
Max. Leistung (Watt)
75
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
DistributorGroup
Camco Indexers & Conveyors
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produktreihe
DLM
Sonderausführung
für hohe Momentaufnahme (Option -D)
PublishedDate
1709328277000
Reaktionszeit bei 25mm (1.00") Hub (sec) (Sek)
0.14
Direktverbindung
Ja
Back to Top