Roobhand Unités de Guidage Et Glissières
Destaco’s DLM Series of slides offer up to 8 position sensing options and adjustable precision stops.

DLM-12M-100

Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Course (in) 4
Force (lb) 51
Poids (lb) 1.8
Charge (lb) 4
force de poussée (lbf) 31
Précision linéaire pour course de 1" (±in) 0.0001
Alesage cylindre (in) 0.81
Course max (in) 3
Course (mm) 100
Charge (kg) 1.81
force de poussée (N) 138
Précision linéaire pour course de 25mm (±mm) 0.005
Alesage cylindre (mm) 20.7
Imperial or Metric Product Version métrique
Poids (kg) 1.82
Pressure Range (bar) 20-100 psi
Force (kg) 230
Caractéristiques spéciales High Moment Capacity
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
PublishedDate 1709328277000
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Temps de cycle pour 25mm 0.14
Gammes de produits DLM
Direct Connect Oui
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Fonction de produit Positionneur Linéaire
Puissance max (Watts) 75
Back to Top