Robohand Greifer
These parallel grippers are designed for use in machine coolant and metal chip environment applications.

DPDL-125M-050

DIRECTCONNECT Backen Langhub Parallelgreifer, ausgestattet mit unterschiedlichen Backenausführung, Montage- und Luftanschlußmöglichkeiten.Jeder Greifer ist in 3 Hubvaranten erhältlich. Korrosionsbeständige oder Reinraum Ausführung optional erhältlich
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Druckbereich (psi) 20-100
Zylinder Durchmesser (in) 1.25
Hub (in) 0.5
accuracy_in_english 0.003
Greifkraft (lbf) 100
Gewicht (lb) 1.99
Maximale Fingerlänge (in) 4.5
Zylinder Durchmesser (mm) 31.8
Gewicht (kg) 0.9
Hub (mm) 12.7
Druckbereich (bar) 1.5-7
Maximale Fingerlänge (mm) 114
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Greifkraft (N) 445
accuracy_mm_metric 0.08
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Produktreihe DPDL
Schutzklasse IP66
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Sonderausführung Backenabdichtung (Optional)
Anzahl der Spannbacken 2
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Produktfunktion Greifen
Produkt Typen Parallelgreifer
Direktverbindung Ja
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPDS_Maintenance.pdf
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.3
Backen Betrieb synchronisiert
Federunterstützung Nein
Back to Top