Robohand Pinces
These parallel grippers are designed for use in machine coolant and metal chip environment applications.

DPDL-125M-050

Pince DirectConnect 2 mors parallèles grande course hautement configurable avec de nombreux types de mors, de nombreuses surfaces de montage, de multiples alimentations et bien plus. Existe en option inoxydable ou en version salle blanche
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course (in) 0.5
Poids (lb) 1.99
accuracy_in_english 0.003
Force de serrage (lbf) 100
Alesage cylindre (in) 1.25
Répétabilité (+-in) 0.001
Longueur doigts maxi (in) 4.5
Pressure Range (psi) 20-100
Pressure Range (bar) 1.5-7
Force de serrage (N) 445
Imperial or Metric Product Métrique
Longueur doigts maxi (mm) 114
Poids (kg) 0.9
Répétabilité (+-mm) 0.03
accuracy_mm_metric 0.08
Course (mm) 12.7
Alesage cylindre (mm) 31.8
Classe de protection IP66
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPDS_Maintenance.pdf
Fonction de produit Solutions de Pince
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Caractéristiques spéciales Boot Seal
Assistance ressorts Non
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Mouvement mors Synchrone
Direct Connect Oui
nombre de mors 2
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Gammes de produits DPDL
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.3
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Back to Top