Robohand Greifer
Destaco’s DPDS Series includes compact, robust parallel grippers for use in confined spaces requiring a high grip force.

DPDS-088M-019

DIRECTCONNECT Backen Kurzhub Parallelgreifer, ausgestattet mit unterschiedlichen Backenausführung, Montage- und Luftanschlußmöglichkeiten.Jeder Greifer ist in 3 Hubvaranten erhältlich. Korrosionsbeständige oder Reinraum Ausführung optional erhältlich
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Maximale Fingerlänge (in) 3.5
accuracy_in_english 0.002
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Zylinder Durchmesser (in) 0.875
Druckbereich (psi) 20-100
Greifkraft (lbf) 50
Hub (in) 0.19
Gewicht (lb) 0.51
Zylinder Durchmesser (mm) 22.2
Druckbereich (bar) 1.5-7
Gewicht (kg) 0.23
Maximale Fingerlänge (mm) 89
Greifkraft (N) 222
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Hub (mm) 4.8
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
accuracy_mm_metric 0.05
Produktfunktion Greifen
Anzahl der Spannbacken 2
Schutzklasse IP54
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPDS_Maintenance.pdf
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Produkt Typen Parallelgreifer
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.2
Direktverbindung Ja
Backen Betrieb synchronisiert
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Produktreihe DPDS
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Federunterstützung Nein
Back to Top