Robohand Pinces
Destaco’s DPDS Series includes compact, robust parallel grippers for use in confined spaces requiring a high grip force.

DPDS-088M-019

Pince DirectConnect 2 mors parallèles hautement configurable avec de nombreux types de mors, de nombreuses surfaces de montage, de multiples alimentations et bien plus. Existe en option inoxydable ou en version salle blanche
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Alesage cylindre (in) 0.875
Longueur doigts maxi (in) 3.5
accuracy_in_english 0.002
Poids (lb) 0.51
Pressure Range (psi) 20-100
Course (in) 0.19
Force de serrage (lbf) 50
Répétabilité (+-in) 0.001
Course (mm) 4.8
Pressure Range (bar) 1.5-7
Répétabilité (+-mm) 0.03
Poids (kg) 0.23
Alesage cylindre (mm) 22.2
Longueur doigts maxi (mm) 89
Force de serrage (N) 222
Imperial or Metric Product Métrique
accuracy_mm_metric 0.05
Mouvement mors Synchrone
Classe de protection IP54
Fonction de produit Solutions de Pince
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Assistance ressorts Non
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.2
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
nombre de mors 2
Gammes de produits DPDS
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPDS_Maintenance.pdf
Direct Connect Oui
Back to Top