Robohand Greifer
Destaco’s DPDS Series includes compact, robust parallel grippers for use in confined spaces requiring a high grip force.

DPDS-175M-025

DIRECTCONNECT Backen Kurzhub Parallelgreifer, ausgestattet mit unterschiedlichen Backenausführung, Montage- und Luftanschlußmöglichkeiten.Jeder Greifer ist in 3 Hubvaranten erhältlich. Korrosionsbeständige oder Reinraum Ausführung optional erhältlich
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Druckbereich (psi) 20-100
Gewicht (lb) 3.7
accuracy_in_english 0.003
Maximale Fingerlänge (in) 5
Zylinder Durchmesser (in) 1.75
Hub (in) 0.25
Greifkraft (lbf) 200
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Hub (mm) 6.4
Greifkraft (N) 890
accuracy_mm_metric 0.08
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Gewicht (kg) 1.68
Druckbereich (bar) 1.5-7
Zylinder Durchmesser (mm) 44.5
Maximale Fingerlänge (mm) 127
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPDS_Maintenance.pdf
Direktverbindung Ja
Federunterstützung Nein
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Produktreihe DPDS
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.4
Schutzklasse IP54
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produkt Typen Parallelgreifer
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Backen Betrieb synchronisiert
Produktfunktion Greifen
Anzahl der Spannbacken 2
Back to Top