Robohand Pinces
Destaco’s DPDS Series includes compact, robust parallel grippers for use in confined spaces requiring a high grip force.

DPDS-175M-025

Pince DirectConnect 2 mors parallèles hautement configurable avec de nombreux types de mors, de nombreuses surfaces de montage, de multiples alimentations et bien plus. Existe en option inoxydable ou en version salle blanche
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
accuracy_in_english 0.003
Longueur doigts maxi (in) 5
Pressure Range (psi) 20-100
Poids (lb) 3.7
Répétabilité (+-in) 0.001
Alesage cylindre (in) 1.75
Force de serrage (lbf) 200
Course (in) 0.25
Imperial or Metric Product Métrique
Longueur doigts maxi (mm) 127
Pressure Range (bar) 1.5-7
Poids (kg) 1.68
accuracy_mm_metric 0.08
Alesage cylindre (mm) 44.5
Répétabilité (+-mm) 0.03
Course (mm) 6.4
Force de serrage (N) 890
Direct Connect Oui
Gammes de produits DPDS
Classe de protection IP54
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.4
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPDS_Maintenance.pdf
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Assistance ressorts Non
Mouvement mors Synchrone
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
nombre de mors 2
Fonction de produit Solutions de Pince
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Back to Top