Robohand Greifer
Destaco’s DPDS Series includes compact, robust parallel grippers for use in confined spaces requiring a high grip force.

DPDS-250M-038

DIRECTCONNECT Backen Kurzhub Parallelgreifer, ausgestattet mit unterschiedlichen Backenausführung, Montage- und Luftanschlußmöglichkeiten.Jeder Greifer ist in 3 Hubvaranten erhältlich. Korrosionsbeständige oder Reinraum Ausführung optional erhältlich
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Greifkraft (lbf) 400
Gewicht (lb) 6.08
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
accuracy_in_english 0.003
Maximale Fingerlänge (in) 8
Druckbereich (psi) 20-100
Zylinder Durchmesser (in) 2.5
Hub (in) 0.38
Maximale Fingerlänge (mm) 203
Gewicht (kg) 2.76
Zylinder Durchmesser (mm) 63.5
Druckbereich (bar) 1.5-7
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
accuracy_mm_metric 0.08
Greifkraft (N) 1779
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Hub (mm) 9.5
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.5
Direktverbindung Ja
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPDS_Maintenance.pdf
Produktfunktion Greifen
Produkt Typen Parallelgreifer
Schutzklasse IP54
Produktreihe DPDS
Anzahl der Spannbacken 2
Federunterstützung Nein
Backen Betrieb synchronisiert
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Back to Top