Robohand Pinces
Destaco’s DPDS Series includes compact, robust parallel grippers for use in confined spaces requiring a high grip force.

DPDS-250M-038

Pince DirectConnect 2 mors parallèles hautement configurable avec de nombreux types de mors, de nombreuses surfaces de montage, de multiples alimentations et bien plus. Existe en option inoxydable ou en version salle blanche
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Longueur doigts maxi (in) 8
accuracy_in_english 0.003
Pressure Range (psi) 20-100
Poids (lb) 6.08
Alesage cylindre (in) 2.5
Force de serrage (lbf) 400
Répétabilité (+-in) 0.001
Course (in) 0.38
Poids (kg) 2.76
Longueur doigts maxi (mm) 203
Répétabilité (+-mm) 0.03
Imperial or Metric Product Métrique
accuracy_mm_metric 0.08
Course (mm) 9.5
Force de serrage (N) 1779
Pressure Range (bar) 1.5-7
Alesage cylindre (mm) 63.5
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Mouvement mors Synchrone
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPDS_Maintenance.pdf
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Direct Connect Oui
nombre de mors 2
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Fonction de produit Solutions de Pince
Gammes de produits DPDS
Classe de protection IP54
Assistance ressorts Non
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.5
Back to Top