Robohand Greifer
Destaco’s DPE Series of electric parallel grippers feature plug & play operation, no programming tuning or adjusting.

DPE-400-10

Der DPE 400 ist der beständigste Elektrogreifer in der Industrie. Mit einfacher plug & play Bedienung, keiner Programmierung, keiner Justage ist erforderlich. "Light Switch" einfache Bedienung in kompakter Bauweise für einfaches Inbetriebnehmen und ohne externe Steuerung
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
Produktdetails Geräteansicht:
Greifkraft Max (lbf) 300.0
Gewicht (lb) 5.56
Maximale Fingerlänge (in) 4.9
Greifkraft Min (lbf) 1334.0
Greifkraft (lbf) 300.0
Hub (in) 0.39
Gewicht (kg) 2.52
Greifkraft Max (N) 150.0
Greifkraft Min (N) 667.0
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Maximale Fingerlänge (mm) 125.0
Greifkraft (N) 1334.0
accuracy_mm_metric 0.05
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.025
Hub (mm) 10.0
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.8
Spannung (VDC) 24.0
Backen Betrieb synchronisiert
Leistungsanforderungen (Watt) 10.0
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Optionaler Sensor PNP oder NPN
Schutzklasse IP 50
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produktfunktion Greifen
PublishedDate 1704205417000
Produkt Typen Schwerer Elektro Greifer
Reinraum 100 (magnalube)
Produktreihe DPE/RPE
Direktverbindung Ja
Federunterstützung Nein
Anzahl der Spannbacken 2.0
Standard Temperaturbereich 0° bis 55°C
Back to Top