Robohand Pinces
Destaco’s DPE Series of electric parallel grippers feature plug & play operation, no programming tuning or adjusting.

DPE-400-10

The DPE-400 is the most durable electric gripper in the industry. With simple plug & play operation, no programming tuning or adjusting is required. \Light Switch\" simplicity in a compact design for easy setup and no external control board."
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Longueur doigts maxi (in) 4.9
Poids (lb) 5.56
Force de serrage Max (lbf) 300.0
Force de serrage Min (lbf) 1334.0
Force de serrage (lbf) 300.0
Course (in) 0.39
accuracy_mm_metric 0.05
Force de serrage Min (N) 667.0
Longueur doigts maxi (mm) 125.0
Répétabilité (+-mm) 0.025
Force de serrage Max (N) 150.0
Course (mm) 10.0
Force de serrage (N) 1334.0
Poids (kg) 2.52
Imperial or Metric Product Impérial
Gammes de produits DPE/RPE
Plage de température standard 0° à 55°C (32° à 131°F)
Detecteur en option PNP ou NPN
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.8
nombre de mors 2.0
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Mouvement mors Synchrone
Tension (VDC) 24.0
Assistance ressorts Non
Fonction de produit Solutions de Pince
Puissance recommendée (Watts) 10.0
Salle blanche 100 (magnalube)
Direct Connect Oui
Classe de protection IP 50
PublishedDate 1704205417000
Type de produit Pince angulaire 2 mors
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Back to Top